Z121/b1xl1xs1xd1
Płyta termoizolacyjna, kwadratowy, z otworem kołnierza centrujacego
Z121/b1xl1xs1xd1
max. 230 °C
żywica syntetyczna / włókno szklane
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
b1 |
l1 |
s1 |
d1 |
Numer produktu |
Dane CAD |
95 |
95 |
3 |
22 |
Z121/095x095x3x22
|
|
95 |
95 |
5 |
22 |
Z121/095x095x5x22
|
|
100 |
130 |
3 |
22 |
Z121/100x130x3x22
|
|
100 |
130 |
5 |
22 |
Z121/100x130x5x22
|
|
156 |
156 |
3 |
90 |
Z121/156x156x3x90
|
|
156 |
156 |
5 |
90 |
Z121/156x156x5x90
|
|
156 |
196 |
3 |
90 |
Z121/156x196x3x90
|
|
156 |
196 |
5 |
90 |
Z121/156x196x5x90
|
|
156 |
246 |
3 |
90 |
Z121/156x246x3x90
|
|
156 |
246 |
5 |
90 |
Z121/156x246x5x90
|
|
Wszystkie produkty z kategorii - Płyty termoizolacyjne
Z121/...
Płyta termoizolacyjna, okrągły, z otworem koł...
Z121/...
Płyta termoizolacyjna, kwadratowy
Z121/...
Płyta termoizolacyjna, okrągły
Z121/...
Płyta termoizolacyjna, kwadratowy, z otworem ...
Z1212/...
Płyta termoizolacyjna, kwadratowy
Z1213/...
Płyta termoizolacyjna, kwadratowy, z otworem ...
Z1215/...
Płyta termoizolacyjna, kwadratowy, izolacja z...