K107/d1xh1 | Pierścienie centrujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
K107/d1xh1

Pierścień centrujący, z otworami mocującymi, calowy

Replacement product
Z7540/d1xh1

1.1730


K107/d1xh1

1.1730

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h2 s1 d3 d2 d1 h1 Numer produktu Replacement product Dane CAD
4 8,5 73 36 4 12 K107/4x12
9 8,5 73 36 4 17 K107/4x17
12,5 8,5 73 36 4 20,5 K107/4x20,5
12,5 8,5 108 36 5 20,5 K107/5x20,5