Z7510/d1xh1 | Pierścienie centrujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z7510/d1xh1

Pierścień centrujący, strona nieruchoma

Z7510/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ h2 s1 d2 d1 h1 Numer produktu Dane CAD
1 4 - 36 60 8 Z7510/60x8
1 7 3 26 60 11 Z7510/60x11
1 9 5 26 60 13 Z7510/60x13