Z7516/d1xd2xh1 | Pierścienie centrujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z7516/d1xd2xh1

Pierścień centrujący, strona nieruchoma

Z7516/d1xd2xh1

1.1730
640 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ h2 s1 d1 d2 h1 Numer produktu Dane CAD
2 - - 90 26 12 Z7516/90x26x12
2 - - 90 36 12 Z7516/90x36x12
3 4 - 100 26 12 Z7516/100x26x12
3 9 5 100 26 17 Z7516/100x26x17
3 11 7 100 26 19 Z7516/100x26x19
3 12,5 8,5 100 26 20,5 Z7516/100x26x20,5
3 4 - 100 36 12 Z7516/100x36x12
3 9 5 100 36 17 Z7516/100x36x17
3 11 7 100 36 19 Z7516/100x36x19
3 12,5 8,5 100 36 20,5 Z7516/100x36x20,5

The HASCO locating ring range with the new variants Z7511/... and Z7516/... plus the extensive additions to the Z7520/... and Z7525/... product

groups permit the precise centring and reliable guidance of moulds when they are clamped onto the injection moulding machine.

In addition to the 4 mm location depth, an 8 mm version has been added to the range for all variants.

Special Features

  • Precise mould clamping
  • Secure location on the machine platen with 8 mm guide depth
  • Extended guide prevents wobbling and tilting
  • Inside diameter 26 and 36 mm
  • Flexible adaptation options
  • Mounting holes for secure flattightening of the locating ring
  • Compatible with HASCO sprue bushings and thermal insulating sheet

Wszystkie produkty z kategorii - d2
Nowy: Z7516/d1xd2xh1 Nowy: Z7516/d1xd2xh1
Z7516/...
Pierścień centrujący, strona nieruchoma