Z7530/d1xh1 | Pierścienie centrujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z7530/d1xh1

Pierścień centrujący, prosty

Z7530/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

s1 d1 h1 Numer produktu Dane CAD
- 40 6 Z7530/40x6
3 40 9 Z7530/40x9