Z49/d1xl1 | Rdzenie formujące | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Rdzeń formujący, z gwintem demontażowym

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125