Z631/d1xL0 | Sprężyny elastomerowe | Sprężyny | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z631/d1xL0

Elastomer-sprężyna dociskowa, srednia

Z631/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
Kolor identyfikacyjny: zielnoy
90 Shore A

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Numer produktu Dane CAD
1790 3,6 26 21 6,5 16 12 Z631/16x12
1730 4,8 26 21 6,5 16 16 Z631/16x16
1690 6 26 21 6,5 16 20 Z631/16x20
1660 7,5 26 21 6,5 16 25 Z631/16x25
1590 9,6 26 21 6,5 16 32 Z631/16x32