Z601/d1xDi
Sprężyna naciskowa, przygotówka
Z601/d1xDi
stal sprężynowa
~DIN 2098-1
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Fn |
Dh |
De |
Dd |
Sn |
Lc |
L0 |
l1 |
d1 |
Di |
Numer produktu |
216 |
16,08 |
15 |
9,92 |
2,9 |
2 |
500 |
5 |
2 |
11 |
Z601/2x11
|
388 |
17,08 |
16 |
9,92 |
2,4 |
2,5 |
500 |
5 |
2,5 |
11 |
Z601/2,5x11
|
288 |
21,23 |
20 |
13,77 |
3,9 |
2,5 |
500 |
6,5 |
2,5 |
15 |
Z601/2,5x15
|
565 |
22,63 |
21,4 |
13,77 |
3,2 |
3,2 |
500 |
6,5 |
3,2 |
15 |
Z601/3,2x15
|
828 |
29,29 |
28 |
18,71 |
4,4 |
4 |
500 |
8,5 |
4 |
20 |
Z601/4x20
|
1380 |
31,29 |
30 |
18,71 |
3,4 |
5 |
500 |
8,5 |
5 |
20 |
Z601/5x20
|
1140 |
37,44 |
36 |
24,56 |
5,4 |
5 |
500 |
10,5 |
5 |
26 |
Z601/5x26
|
1930 |
40,4 |
38,6 |
24,2 |
4,1 |
6,3 |
500 |
10,5 |
6,3 |
26 |
Z601/6,3x26
|
1740 |
46,4 |
44,6 |
30,2 |
6,1 |
6,3 |
500 |
12,5 |
6,3 |
32 |
Z601/6,3x32
|
2870 |
49,8 |
48 |
30,2 |
4,4 |
8 |
500 |
12,5 |
8 |
32 |
Z601/8x32
|