Z60/DixL0 | Sprężyny naciskowe | Sprężyny | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z60/DixL0

Sprężyna naciskowa, z okrągłym przekrojem drutu

Z60/DixL0

~ DIN 2098-1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

e1 Fn Sn Ln Lc Dh De Dd d1 Di L0 Numer produktu Dane CAD
0,44 10,8 2,2 6,5 5,25 3,4 3 1,6 0,5 2 8,7 Z60/2x8,7
0,55 38,5 3,5 7,5 6,6 3,8 3,26 1,5 0,63 2 11 Z60/2x11
0,78 38,5 5,2 10,3 9,15 3,8 3,26 1,5 0,63 2 15,5 Z60/2x15,5
0,88 28,5 4,7 12,8 10,25 3,8 3,26 1,5 0,63 2 17,5 Z60/2x17,5