Z65/DixL0 | Sprężyny naciskowe | Sprężyny | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z65/DixL0

Sprężyna naciskowa, z drutu o okrągłym przekroju

Z65/DixL0

Stal sprężynowa

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Fn Sn Ln Lc a1 b1 De Di L0 Numer produktu Dane CAD
196 10 10 9,5 2 1,25 11 7 20
Z65/7x20
147 30 20 18 2 1,25 13 9 50
Z65/9x50
1180 19 35 32 6 3 25 13 54
Z65/13x54
1180 27 50 44 6 3 25 13 77
Z65/13x77
2450 24 45 43 7,5 4 32 17 69
Z65/17x69
2940 22 45 44 8,5 5 38 21 67
Z65/21x67
3430 19 72 59 11 6 50 28 100
Z65/28x100