Z62/Dexs1xDi | Sprężyny talerzowe | Sprężyny | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Sprężyna talerzowa

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
Śrutowana (zagęszczona powierzchnia)

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di Numer produktu Dane CAD
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2
Wszystkie produkty z kategorii - Sprężyny talerzowe
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Sprężyna talerzowa