Z361/d1xl1 | Zatrzaski sprężynowe | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z361/d1xl1

Zatrzask sprężynowy, z płaskim łbem, z rowkiem

Z361/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
27,6 18 1,2 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z361/8x16
55 35 2 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z361/12x22