Z3700/d1xl1
Zatrzask kulkowy, gwintowany ze zwiększoną siłą sprężyny
Z3700/d1xl1
max.250°C
1.0718
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
F2 |
F1 |
Sn |
l2 |
d2 |
d1 |
l1 |
Numer produktu |
Dane CAD |
6,44 |
5 |
0,36 |
7,5 |
1,5 |
M3 |
7 |
Z3700/3x7
|
|
20 |
12 |
0,64 |
9,8 |
2,5 |
M4 |
9 |
Z3700/4x9
|
|
27,8 |
19 |
0,72 |
12,9 |
3 |
M5 |
12 |
Z3700/5x12
|
|
37,6 |
28 |
0,8 |
15 |
3,5 |
M6 |
14 |
Z3700/6x14
|
|
67,8 |
47 |
1,2 |
17,5 |
5 |
M8 |
16 |
Z3700/8x16
|
|
93,2 |
66 |
1,6 |
21 |
6 |
M10 |
19 |
Z3700/10x19
|
|
109,2 |
66 |
2 |
24,5 |
8 |
M12 |
22 |
Z3700/12x22
|
|
151,7 |
90 |
2,4 |
27,5 |
10 |
M16 |
24 |
Z3700/16x24
|
|
226,1 |
115 |
4 |
34,5 |
12 |
M20 |
30 |
Z3700/20x30
|
|
The new ball catches Z3700/... with reinforced spring force and Z3701/... with thread locking are additions to HASCO’s extensive standardcomponent range for ball catches.
Wszystkie produkty z kategorii - Zatrzaski sprężynowe
Z36/...
Zatrzask sprężynowy, z płaskm łbem, z rowkiem
Z361/...
Zatrzask sprężynowy, z płaskim łbem, z rowkie...
Z37/...
Zatrzask sprężynowy, z rowkiem
Z370/...
Zatrzask sprężynowy, z rowkiem, z trzpieniem ...
Z3700/...
Zatrzask kulkowy, gwintowany ze zwiększoną si...
Z3701/...
Zatrzask kulkowy
, gwintowany z zabezp...
Z371/...
Zatrzask sprężynowy, z rowkiem
Z372/...
Zatrzask sprężynowy, z rowkiem, z trzpieniem ...
Z3721/...
Zatrzask sprężynowy, z rowkiem, z trzpieniem ...
Z373/...
Zatrzask sprężynowy, z łbem, z trzpieniem nac...
Z374/...
Zatrzask sprężynowy, wciskany
Z375/...
Zatrzask sprężynowy, wciskany