Z373/d1xl1 | Zatrzaski sprężynowe | Ogólne elmenty do form | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z373/d1xl1

Zatrzask sprężynowy, z łbem, z trzpieniem naciskowym

Z373/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

F2 F1 Sn k1 l2 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
110 42 5,5 4 40 13 5,9 10 30 Z373/10x30