Z9672/d1xl1 | Chłodzenie rdzenia | Przekierowanie i uszczelnienie | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z9672/d1xl1

Wkładka przekierowująca

Z9672/d1xl1

Mosiądz / Viton

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 h3 h2 b1 d4 d3 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
1,75 13 16 3 2,9 10,1 7 3 25,2 Z9672/3x25,2
1,75 13 16 3 8,9 16,1 13 9 25,2 Z9672/9x25,2
1,75 13 16 3 15,9 23,1 20 16 25,2 Z9672/16x25,2
1,75 13 16 5 29,9 37,1 34 30 25,2 Z9672/30x25,2

Wkładka przekierowująca Z9672/... firmy Hasco umożliwia bezpośrednie i optymalne chłodzenie rdzeni formujących znajdujących się w medium chłodzącym.

  • Bezpośrednie chłodzenie rdzeni formujących
  • Możliwość skrócenia czasu cyklu
  • Optymalne efekty chłodzenia
  • Znacznie szybszy odbiór ciepła z stref termicznie problemowych
  • Wyższa jakość detalu
  • Lepsza kontrola procesu wtrysku
  • Prosta wymiana elementów uszczelniających z Vitonu