Z97/Typ/d1xs1xl1 | Chłodzenie rdzenia | Przekierowanie i uszczelnienie | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z97/Typ/d1xs1xl1

Rurka do chłodzenia

Z97/Typ/d1xs1xl1

2.0401

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 t1 a2 a1 l2 d4 d3 d2 Typ d1 s1 l1 Numer produktu Dane CAD
24 12 41 20 50 10 M16x1,5 M10x1 13 6 0,5 400 Z97/13/6x0,5x400
32 18 51,5 26,5 63 14 M24x1,5 M14x1,5 19 8 0,5 630 Z97/19/8x0,5x630