Z9430/d1
Podkładka uszczelniająca, do kanału chłodzenia
Z9430/d1
max. 100°C
2.0040
~DIN 470
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
s1 |
h1 |
d1 |
Numer produktu |
Dane CAD |
2 |
2,5 |
6 |
Z9430/6
|
|
2 |
2,7 |
8 |
Z9430/8
|
|
2 |
2,9 |
10 |
Z9430/10
|
|
2 |
3,2 |
12 |
Z9430/12
|
|
2 |
3,6 |
14 |
Z9430/14
|
|
2 |
4,1 |
16 |
Z9430/16
|
|
2 |
4,8 |
18 |
Z9430/18
|
|
Nowe miedziane zaślepki HASCO umożliwiają łatwe zamknięcie i uszczelnienie otworów kanałów chłodzących.
Wszystkie produkty z kategorii - Korki
Z94/...
Korek zaślepiający, stożkowy
Z94/.../VA
Korek zaślepiający, Stal nierdzewna, stożkowy
Z940/...
Korek zaślepiający, cylindryczny
Z940/.../VA
Korek zaślepiający, Stal nierdzewna, cylindry...
Z9400/...
Korek zaślepiający, cylindryczny z uszczelnia...
Z941/...
Korek zaślepiający, z kołnierzem
Z941/.../VA
Korek zaślepiający, Stal nierdzewna, z kołnie...
Z942/...
Korek zaślepiający
Z9425/...
Korek zaślepiający, O-ring
Z9430/...
Podkładka uszczelniająca, do kanału chłodzeni...