Z961/d1xl1 | Trzpienie spiralne | Przekierowanie i uszczelnienie | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z961/d1xl1

Trzpień spiralny, dwuzwojowy

Z961/d1xl1

max. 200°C
3.2315

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p1 a1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
28 35 8 12 125 Z961/12x125
28 35 8 12 200 Z961/12x200
28 35 11 16 125 Z961/16x125
28 35 11 16 200 Z961/16x200
28 35 13 20 125 Z961/20x125
28 35 13 20 200 Z961/20x200
28 35 15 25 125 Z961/25x125
28 35 15 25 200 Z961/25x200
36 35 22 32 125 Z961/32x125
36 35 22 32 200 Z961/32x200