Z968/d1xl1 | Trzpienie spiralne | Przekierowanie i uszczelnienie | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z968/d1xl1

Trzpień spiralny, jednozwojowy

Z968/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p1 a1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
14 35 8 12 125 Z968/12x125
14 35 8 12 160 Z968/12x160
14 35 8 12 200 Z968/12x200