Z969/d1xl1 | Trzpienie spiralne | Przekierowanie i uszczelnienie | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z969/d1xl1

Trzpień spiralny, dwuzwojowy

Z969/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p1 a1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
28 35 8 12 125 Z969/12x125
28 35 8 12 160 Z969/12x160
28 35 8 12 200 Z969/12x200