Z96/d1xl1 | Trzpienie spiralne | Przekierowanie i uszczelnienie | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z96/d1xl1

Trzpień spiralny, jednozwojowy

Z96/d1xl1

max. 200°C
3.2315

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p1 a1 d2 d1 l1 Numer produktu Dane CAD
14 35 8 12 125 Z96/12x125
14 35 8 12 200 Z96/12x200
14 35 11 16 125 Z96/16x125
14 35 11 16 200 Z96/16x200
14 35 13 20 125 Z96/20x125
14 35 13 20 200 Z96/20x200
14 35 15 25 125 Z96/25x125
14 35 15 25 200 Z96/25x200
18 35 22 32 125 Z96/32x125
18 35 22 32 200 Z96/32x200