Z877/Typ/d1 | Adaptery | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z877/Typ/d1

Łącznik

Z877/Typ/d1

2.0401

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 l2 l1 d3 d2 Typ d1 Numer produktu Dane CAD
22 9 35 M16x1,5 9 13 M16x1,5 Z877/13/16x1,5
30 16 62 M24x1,5 13 19 M24x1,5 Z877/19/24x1,5