Z878/d4xd1 | Adaptery | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z878/d4xd1

Złączka, regulowana

Z878/d4xd1

2.0401

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 r1 h3 h2 h1 t1 a2 a1 b1 l1 d3 d2 d4 d1 Numer produktu Dane CAD
5 7 16 25 14 8,5 1 18 14 25 4,5 G1/8 9 G1/8A Z878/9xG1/8
8 12,5 35 45 30 10,5 3 22,5 25 35 9 G3/8 9 G3/8A Z878/9xG3/8
5 7 16 25 14 8,5 1 18 14 25 4,5 M10x1 9 M10x1 Z878/9x10x1
6 9,5 22 32 19 12 2 26,5 19 36 6 G1/4 13 G1/4A Z878/13xG1/4
10 15 34,5 47 30 16 3 35 30 50 11 G1/2 19 G1/2A Z878/19xG1/2