Z801/d1/Mat | Szybkozłączki | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z801/d1/Mat

Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu

Z801/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Numer produktu
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z801/9/VA
25 25 36,5 22,5 13 9 13 VA Z801/13/VA