Z80801HT/d1xw1 | Szybkozłączki | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z80801HT/d1xw1

Szybkozłączka z zabezpieczeniem , kątowa 45,bez zaworu

Z80801HT/d1xw1

2.0401

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Numer produktu
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80801HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80801HT/13x45

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Wszystkie produkty z kategorii - Szybkozłączki
Z80/d1
Z80/...
Szybkozłączka, z zaworem
Nowy: Z80/d1/Mat Nowy: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Nowy: Z80/d1xw1/Mat Nowy: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, kątowa 45
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Nowy: Z80/d1xw1/Mat Nowy: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, kątowa 90
Z801/d1
Z801/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Nowy: Z801/d1/Mat Nowy: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 45
Nowy: Z801/d1xw1/Mat Nowy: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu, k...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 90
Nowy: Z801/d1xw1/Mat Nowy: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu, k...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 45
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 90
Z801PL/d1
Z801PL/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Nowy: Z801PL/d1/Mat Nowy: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 45
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 90
Nowy: Z801PL/d1xw1/Mat Nowy: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu, k...
Z802/d4xd1
Z802/...
Redukcja, z zaworem
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Redukcja, bez zaworu
Z803/d4xd1
Z803/...
Złączka - adapter, z zaworem
Z804/d4xd1
Z804/...
Złączka - adapter, bez zaworu
Z805/d4xl1
Z805/...
Mostek z szybkozłączami, z zaworem
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Mostek z szybkozłączami, bez zaworu
Nowy: Z8051/d4xl1/Mat Nowy: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Mostek z szybkozłączami, Stal nierdzewna, bez...
Z807/d4xd7
Z807/...
Szybkozłączka, z zaworem
Nowy: Z807/d4xd7/Mat Nowy: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Nowy: Z807/d4xd7xw1/Mat Nowy: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Nowy: Z807/d4xd7xw1/Mat Nowy: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem, ką...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Szybkozłączka z zabezpieczeniem, z zaworem
Nowy: Z80700HT/d4xd7/Mat Nowy: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, Stal nierdzewna
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Szybkozłączka z zabezpieczeniem, z zaworem,ką...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Szybkozłączka z zabezpieczeniem, z zaworem, k...
Nowy: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Nowy: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Safety coupling, Stal nierdzewna
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , z zaworem
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , z zaworem,k...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Szybkozłączka z zabezpieczeniem, z zaworem,ką...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Szybkozłączka, z zaworem
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Z808/d4xd7
Z808/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Nowy: Z808/d4xd7/Mat Nowy: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu,...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu,...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , kątowa 45,b...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu,...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Szybkozłączka, kątowa 45,bez zaworu
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Szybkozłączka, kątowa 90,bez zaworu
Z809/Typ/d7
Z809/...
Szybkozłączka, z zaworem
Nowy: Z8090/Typ/d7 Nowy: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Szybkozłączka, clean break
Nowy: Z8090HT/Typ/d7 Nowy: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Szybkozłączka, clean break
Nowy: Z8090HT/Typ/d7/Mat Nowy: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna
Nowy: Z8091/Typ Nowy: Z8091/Typ
Z8091/...
Szybkozłączka, clean break
Nowy: Z8091HT/Typ Nowy: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Szybkozłączka, clean break
Nowy: Z8091HT/Typ/Mat Nowy: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Szybkozłączka, Stainless Steel, clean break
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Szybkozłączka, z zaworem, wysoka temperatura
Z80HT/d1
Z80HT/...
Szybkozłączka, z zaworem
Nowy: Z80HT/d1/Mat Nowy: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Nowy: Z80HT/d1xw1/Mat Nowy: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem, ką...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Szybkozłączka, z zaworem
Nowy: Z80PL/d1/Mat Nowy: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Nowy: Z80PL/d1xw1/Mat Nowy: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Szybkozłączka, z zaworem
Z825/d4
Z825/...
Szybkozłączka ślepa