Z808HT/d4xd7xw1 | Szybkozłączki | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z808HT/d4xd7xw1

Szybkozłączka, kątowa 90,bez zaworu

Z808HT/d4xd7xw1

2.0401
max. 25 bar

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p sw1 l2 l1 d6 d2 d4 d7 w1 Numer produktu
25 17 9 47 17 6 9 M14x1,5 90 Z808HT/9x14x1,5x90
25 22 9 52 22 9 13 M16x1,5 90 Z808HT/13x16x1,5x90
Wszystkie produkty z kategorii - Szybkozłączki
Z80/d1
Z80/...
Szybkozłączka, z zaworem
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, kątowa 45
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, kątowa 90
Z801/d1
Z801/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 45
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu, k...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 90
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu, k...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 45
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 90
Z801PL/d1
Z801PL/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 45
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Szybkozłączka, bez zaworu, kątowa 90
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu, k...
Z802/d4xd1
Z802/...
Redukcja, z zaworem
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Redukcja, bez zaworu
Z803/d4xd1
Z803/...
Złączka - adapter, z zaworem
Z804/d4xd1
Z804/...
Złączka - adapter, bez zaworu
Z805/d4xl1
Z805/...
Mostek z szybkozłączami, z zaworem
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Mostek z szybkozłączami, bez zaworu
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Mostek z szybkozłączami, Stal nierdzewna, bez...
Z807/d4xd7
Z807/...
Szybkozłączka, z zaworem
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Nowy: Z807/d4xd7xw1/Mat Nowy: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem, ką...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Szybkozłączka z zabezpieczeniem, z zaworem
Nowy: Z80700HT/d4xd7/Mat Nowy: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, Stal nierdzewna
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Szybkozłączka z zabezpieczeniem, z zaworem,ką...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Szybkozłączka z zabezpieczeniem, z zaworem, k...
Nowy: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Nowy: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Safety coupling, Stal nierdzewna
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , z zaworem
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , z zaworem,k...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Szybkozłączka z zabezpieczeniem, z zaworem,ką...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Szybkozłączka, z zaworem
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Z808/d4xd7
Z808/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, bez zaworu
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu,...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu,...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , kątowa 45,b...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Szybkozłączka z zabezpieczeniem , bez zaworu,...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Szybkozłączka, bez zaworu
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Szybkozłączka, kątowa 45,bez zaworu
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Szybkozłączka, kątowa 90,bez zaworu
Z809/Typ/d7
Z809/...
Szybkozłączka, z zaworem
Nowy: Z8090/Typ/d7 Nowy: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Szybkozłączka, clean break
Nowy: Z8090HT/Typ/d7 Nowy: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Szybkozłączka, clean break
Nowy: Z8090HT/Typ/d7/Mat Nowy: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna
Nowy: Z8091/Typ Nowy: Z8091/Typ
Z8091/...
Szybkozłączka, clean break
Nowy: Z8091HT/Typ Nowy: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Szybkozłączka, clean break
Nowy: Z8091HT/Typ/Mat Nowy: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Szybkozłączka, Stainless Steel, clean break
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Szybkozłączka, z zaworem, wysoka temperatura
Z80HT/d1
Z80HT/...
Szybkozłączka, z zaworem
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Szybkozłączka, Stal nierdzewna, z zaworem, ką...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Szybkozłączka, z zaworem
Nowy: Z80PL/d1/Mat Nowy: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 45
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Szybkozłączka, z zaworem,kątowa 90
Nowy: Z80PL/d1xw1/Mat Nowy: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Szybkozłączka, z zaworem
Z825/d4
Z825/...
Szybkozłączka ślepa