Z83/d4xd1/Mat | Tuleje | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z83/d4xd1/Mat

Złączka, Stal nierdzewna

Z83/d4xd1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

l2 l1 d2 d4 d1 Mat Numer produktu Dane CAD
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA