Z876PL/d1xd3 | Tuleje | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z876PL/d1xd3

Końcówka do węża

Z876PL/d1xd3

2.0401

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Numer produktu Dane CAD
17 22,5 42,7 6 9 M14x1,5 Z876PL/9x14x1,5
22 25 45,9 9 13 M16x1,5 Z876PL/13x16x1,5