Z87/d1xd3 | Tuleje | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z87/d1xd3

Końcówka do węża

Z87/d1xd3

2.0401

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Numer produktu Dane CAD
7 5 21,5 3,5 5 M5x0,5 Z87/5x5x0,5
9 7 23,5 3,5 5 M8x0,75 Z87/5x8x0,75
11 7 33,5 6 9 G1/8A Z87/9xG1/8
11 7 33,5 4,5 9 M7x1 Z87/9x7x1
11 7 33,5 4,5 9 M8x0,75 Z87/9x8x0,75
11 7 33,5 5,5 9 M9x1 Z87/9x9x1
11 7 33,5 6 9 M10x1 Z87/9x10x1
13 7 33,5 6 9 M11x1 Z87/9x11x1
15 9 40 9 13 G1/4A Z87/13xG1/4
17 9 40 9 13 G3/8A Z87/13xG3/8