Z880/d1xd1 | Tuleje | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z880/d1xd1

Końcówka do węża, obustronna

Z880/d1xd1

2.0401

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

l1 d2 d1 Numer produktu Dane CAD
29 3,5 5 Z880/5x5
48 6 9 Z880/9x9
54 9 13 Z880/13x13
69 13 19 Z880/19x19