Z881/d1xd3 | Tuleje | Przyłącza układu termostatowania | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z881/d1xd3

Końcówka do węża obustronna, adapter

Z881/d1xd3

2.0401

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

l1 d2 d1 d3 Numer produktu Dane CAD
39 3,5 5 9 Z881/5x9
51,5 6 9 13 Z881/9x13
62 9 13 19 Z881/13x19