Z854/d1xl1 | Węże | Systemy chłodzenia | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z854/d1xl1

Wąż PTFE, z metalowym oplotem

Z854/d1xl1

PTFE

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

p min.r d2 d1 l1 Numer produktu
25 115 12,3 9 1000 Z854/9x1000
25 115 12,3 9 2000 Z854/9x2000
25 115 12,3 9 25000 Z854/9x25000
15 130 16 13 1000 Z854/13x1000
15 130 16 13 2000 Z854/13x2000
15 130 16 13 25000 Z854/13x25000