H12270/Ixn1 | Obudowy | Adapter sygnału siły | Technika kontroli temperatury | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H12270/Ixn1

Obudowa gniazdka, z zabezpieczeniem na szerokości

H12270/Ixn1

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 l2 l1 I n1 Numer produktu Dane CAD
28,9 93 83 16 10 H12270/16x10
28,9 113 103 16 16 H12270/16x16
28,9 140 130 16 24 H12270/16x24

The tried-and-tested HASCO power/signal connector range has been extended by new connection housings as well as by socket and plug inserts as per DIN EN 61984.

Special Features

  • Utmost electrical safety
  • Temperature resistant insulation
  • Robust screw connections
  • Customised contact assignment