H1227/Ixn1 | Obudowy | Adapter sygnału siły | Technika kontroli temperatury | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H1227/Ixn1

Gniazdo podłączeniowe

H1227/Ixn1

max. 125 °C
DIN 16765

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ h3 h2 h1 b3 b2 b1 l3 l2 l1 I n1 d1 Numer produktu Dane CAD
1 5 14 28 35 32 43 70 52 80 16 4 4,5 H1227/16x4
2 5 14 28 35 32 43 83 65 93 16 8 4,5 H1227/16x8
2 5 18 28 35 32 43 103 85 113 16 16 4,5 H1227/16x16
2 5 18 28 35 32 43 130 112 140 16 24 4,5 H1227/16x24