H13100/n1xn2 | Obudowy | Adapter sygnału siły | Technika kontroli temperatury | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
H13100/n1xn2

Skrzynka podlączeniowa

H13100/n1xn2

max. 120 °C
Al

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h1 b3 b1 l3 l1 n1 n2 Numer produktu Dane CAD
57 52 80 113 125 6 1 H13100/6x1
57 52 80 113 125 10 1 H13100/10x1
57 52 80 113 125 16 1 H13100/16x1
57 52 80 163 175 24 1 H13100/24x1