A5730/l1xb1xh1 | Mechaniczny | Liczniki cykli | Technika pomiarowa | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
A5730/l1xb1xh1

Cycle Counter, prawo

A5730/l1xb1xh1

max. 120°C

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

l1 b1 h1 Numer produktu Dane CAD
47,5 38 24,5 A5730/47,5x38x24,5

The mechanical HASCO cycle counter A5730/... supplements the electronic counting system A5710/... and can be used wherever there is a need to monitor process data.

Special Features

  • Non-resettable
  • 7 digit mechanical counter
  • Max. ambient temperature 120°C
  • Simple assembly
  • Maintenance-free
  • Independent of electricity supply