Z1420/Typ | Mikrowyłącznik krańcowy | Mikrowyłączniki | Technika pomiarowa | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1420/Typ

Wyłącznik krańcowy, mechaniczny

Z1420/Typ

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

Typ Numer produktu Dane CAD
1 Z1420/1

The mechanical HASCO limit switch Z 1420 /... is used in injection moulding tools to monitor the exact position of the ejector assemblies.

There are also various ways in which it can be used in the construction of tools and appliances where the exact end positions must be detected (e.g. moved cores, stripper plates).

The switching distance can be set up using an Allen key.

One quarter turn changes the switching point by approximately 0.15 mm.

Special Features

  • Movement sequences detect the exact end position
  • Avoids damage to tools
  • Operation height can be specified (3 - 5 mm)
  • Extremely flat design
  • Adapted to Z 55 /... support discs
  • Includes 1 mm spacer to set the height
  • Moisture-proof in accordance with IP 41
  • Can be adjusted on the machine
  • Maximum operational temperature + 80 °C

Wszystkie produkty z kategorii - Mikrowyłącznik krańcowy
Z1420/Typ
Z1420/...
Wyłącznik krańcowy, mechaniczny