Z1477/b1xl1 | Mikrowyłącznik zbliżeniowy | Mikrowyłączniki | Technika pomiarowa | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1477/b1xl1

Mikrowyłącznik, indukcyjny

Z1477/b1xl1

max. 140°C
Aluminium
czerwona anodowany

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

b1 l1 Numer produktu Dane CAD
20 76 Z1477/20x76

The inductive proximity switch Z 1477/. . . operates as a normally open contact. An electronic “contact” is closed on approaching the switching area, thismeans the output is in the through-conducted state.