Z1402/d1xl1 | Mikrowyłącznik zbliżeniowy | Mikrowyłączniki | Technika pomiarowa | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1402/d1xl1

Kabel podłączeniowy, kątowy 90°

Z1402/d1xl1

max. 90°

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

A h1 l2 d2 d1 l1 Numer produktu
0,25 17 26 10 M8x1 5000 Z1402/8x1x5000
0,34 27 38 14 M12x1 5000 Z1402/12x1x5000