Z515/d1xd2xsr1
Dysza z wyrzutnikiem pneumatycznym

Z515/d1xd2xsr1
Wskazówka montazowa
pdf, 248,6KB
Spare parts
pdf, 102,7KB
Broszura informacyjna
pdf, 204,8KB
Mediateka
wiecej
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
h1 | d4 | d3 | d1 | d2 | sr1 | Numer produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4,2 | 100 | 6 | - | Z515/100x6 |
4 | 24 | 4,2 | 100 | 6 | 15 | Z515/100x6x15 |
2,5 | 30 | 4,2 | 100 | 6 | 40 | Z515/100x6x40 |
4 | 24 | 5,6 | 100 | 7,5 | 15 | Z515/100x7,5x15 |
2,5 | 30 | 5,6 | 100 | 7,5 | 40 | Z515/100x7,5x40 |