Z510/d2xl1xd1 | Tuleje wtryskowe | Wtryskiwanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z510/d2xl1xd1

Tuleja wtryskowa, przygotówka

Z510/d2xl1xd1

53 HRC
1.2826

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r1 k1 t2 t1 a1 d5 d4 d3 d2 l1 d1 Numer produktu Dane CAD
3 13 6 6 11 4 4 28 12 46 1,4 Z510/12x46x1,4
3 13 6 6 11 4 4 28 12 96 1,4 Z510/12x96x1,4
3 18 6 6 15 4 4 38 18 96 1,9 Z510/18x96x1,9
3 18 6 6 15 4 4 38 18 146 1,9 Z510/18x146x1,9
3 18 6 6 15 4 4 38 18 176 1,9 Z510/18x176x1,9
3 23 6 6 20 4 4 48 24 96 2,8 Z510/24x96x2,8
3 23 6 6 20 4 4 48 24 156 2,8 Z510/24x156x2,8
3 23 6 6 20 4 4 48 24 196 2,8 Z510/24x196x2,8
Nowa tuleja wtryskowa Z510 /... firmy HASCO jako hartowana przygotówka pozwala użytkownikowi na indywidualne dopasowanie zarówno długości jak i kanału doprowadzającego tworzywo.
  • Hartowana przygotówka
  • Umożliwia indywidualne dopasowanie na długości
  • Otwór wstępny pod drut EDM
  • Indywidualne dopasowanie kanału doprowadzającego tworzywo