Z51/d2xl1xd1xsr1
Tuleja wtryskowa, promień metryczny
Z51/d2xl1xd1xsr1
~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
sr1 |
Numer produktu |
Dane CAD |
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
15,5 |
Z51/12x27x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
40 |
Z51/12x27x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
4,5 |
15,5 |
Z51/12x27x4,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
4,5 |
40 |
Z51/12x27x4,5x40
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
3,5 |
15,5 |
Z51/18x27x3,5x15,5
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
3,5 |
40 |
Z51/18x27x3,5x40
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
4,5 |
15,5 |
Z51/18x27x4,5x15,5
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
4,5 |
40 |
Z51/18x27x4,5x40
|
|
The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics and thermoset materials.
Wszystkie produkty z kategorii - Tuleje wtryskowe
Z50/...
Tuleja wtryskowa, przygotówka
Z51/...
Tuleja wtryskowa, bez promienia
Z51/...
Tuleja wtryskowa, promień calowy
Z51/...
Tuleja wtryskowa, promień metryczny
Z510/...
Tuleja wtryskowa, przygotówka
Z511/...
Tuleja wtryskowa, bez promienia
Z511/...xsr1
Tuleja wtryskowa, promień metryczny
Z512/...
Tuleja wtryskowa, promień metryczny
Z512/...
Tuleja wtryskowa, bez promienia
Z518/...
Tuleja wtryskowa, termostatowana
Z519/...
Tuleja wtryskowa dla tworzyw termoutwardzalny...
Z53/...
Tuleja zabieraka wlewka
Z530/...
Tuleja zabieraka wlewka, przygotówka