Z530/d2xl1xl2
Tuleja zabieraka wlewka, przygotówka
Z530/d2xl1xl2
56 HRC
~ 1.2826
Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Wybór wariantów produktów
Typ |
l3 |
d4 |
d3 |
d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
Numer produktu |
Dane CAD |
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
22 |
22 |
Z530/12x22x22
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
27 |
27 |
Z530/12x27x27
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
36 |
36 |
Z530/12x36x36
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
46 |
46 |
Z530/12x46x46
|
|
2 |
4 |
4,5 |
16 |
4 |
12 |
56 |
46 |
Z530/12x56x46
|
|
2 |
4 |
4,5 |
16 |
4 |
12 |
66 |
46 |
Z530/12x66x46
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
22 |
22 |
Z530/18x22x22
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
27 |
27 |
Z530/18x27x27
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
36 |
36 |
Z530/18x36x36
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
46 |
46 |
Z530/18x46x46
|
|
The modified sprue puller insert Z530/... permits the customised configuration of the puller shape and undercut.
Wszystkie produkty z kategorii - Tuleje wtryskowe
Z50/...
Tuleja wtryskowa, przygotówka
Z51/...
Tuleja wtryskowa, promień calowy
Z51/...
Tuleja wtryskowa, promień metryczny
Z51/...
Tuleja wtryskowa, bez promienia
Z510/...
Tuleja wtryskowa, przygotówka
Z511/...
Tuleja wtryskowa, bez promienia
Z511/...xsr1
Tuleja wtryskowa, promień metryczny
Z512/...
Tuleja wtryskowa, bez promienia
Z512/...
Tuleja wtryskowa, promień metryczny
Z518/...
Tuleja wtryskowa, termostatowana
Z519/...
Tuleja wtryskowa dla tworzyw termoutwardzalny...
Z53/...
Tuleja zabieraka wlewka
Z530/...
Tuleja zabieraka wlewka, przygotówka