Z1050/d1xh1xd2 | Wkładki sierpowe | Wtryskiwanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1050/d1xh1xd2

Wkladka okragla, okrągły, z kanalem wtrysku sierpowego

Z1050/d1xh1xd2

54 HRC
1.3343

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 h2 t2 t1 a1 d5 d4 d3 d1 h1 d2 Numer produktu Dane CAD
5,5 0,6 1,25 10 0,5 2,5 2,2 M4 6 17 0,6 Z1050/6x17x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,2 M4 8 22 0,6 Z1050/8x22x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,4 M4 8 22 0,8 Z1050/8x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,5 M5 10 22 0,8 Z1050/10x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,9 M5 10 22 1,2 Z1050/10x22x1,2
8 0,8 2 12 1 4 3,3 M5 10 22 1,6 Z1050/10x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 2,9 M5 12 22 1,2 Z1050/12x22x1,2
10 0,8 2,5 11 1 5 3,3 M5 12 22 1,6 Z1050/12x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 3,7 M5 12 22 2,0 Z1050/12x22x2,0