Z1060/l1xb1xh1xd2 | Wkładki sierpowe | Wtryskiwanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z1060/l1xb1xh1xd2

Wkladka okragla, kwadratowy, z kanalem wtrysku sierpowego

Z1060/l1xb1xh1xd2

54 HRC
1.3343

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

h2 t2 t1 a1 d5 d4 d3 l1 b1 h1 d2 Numer produktu Dane CAD
0,6 1,5 13 0,75 3 2,2 M4 8 6 22 0,6 Z1060/8x6x22x0,6
0,6 1,5 13 0,75 3 2,4 M4 8 6 22 0,8 Z1060/8x6x22x0,8
0,8 2 12 1 4 2,5 M5 10 8 22 0,8 Z1060/10x8x22x0,8
0,8 2 12 1 4 3 M5 10 8 22 1,2 Z1060/10x8x22x1,2
0,8 2 12 1 4 3,3 M5 10 8 22 1,6 Z1060/10x8x22x1,6
0,8 2,5 11 1 5 2,9 M5 12 10 22 1,2 Z1060/12x10x22x1,2
0,8 2,5 11 1 5 3,3 M5 12 10 22 1,6 Z1060/12x10x22x1,6
0,8 2,5 11 1 5 3,7 M5 12 10 22 2,0 Z1060/12x10x22x2,0