Z10650/l1xb1xh1xd1 | Wkładki sierpowe | Wtryskiwanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z10650/l1xb1xh1xd1

Wkladka okragla, kwadratowy

Z10650/l1xb1xh1xd1

54 HRC
1.3343

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

r2 r1 t5 t4 t3 t2 t1 l4 l3 l2 d4 d3 max.d2 l1 b1 h1 d1 Numer produktu Dane CAD
1,7 0,3 1,5 7 1 2,5 1,5 10 1 4 2,7 M4 0,8 12 5 15 3 Z10650/12x5x15x3
3 0,3 2,5 8,5 2,2 4,8 3 17,3 1,2 5,5 4,5 M5 1,6 20 10 22 5 Z10650/20x10x22x5
3,5 0,3 4 8,5 4,2 7,4 5 26,8 1,4 7 5,5 M6 2,4 30 12 27 8 Z10650/30x12x27x8