Z163/d3xl1 | Jednostki nacisku wstecznego | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z163/d3xl1

Tuleja rozprężna

Z163/d3xl1

1.2826

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

max.F l3 l2 d5 d4 d2 d1 d3 l1 Numer produktu Dane CAD
12000 20 73 13 10 18 16 6 125 Z163/6x125
20000 25 100 17 12,5 24 20 10 160 Z163/10x160