Z164/d3xl1 | Jednostki nacisku wstecznego | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z164/d3xl1

Tuleja

Z164/d3xl1

60 HRC
1.2080

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

max.H t1 l2 d2 d1 d3 l1 Numer produktu Dane CAD
24 6,7 31 22 18 6 36 Z164/6x36
34 6,7 41 22 18 6 46 Z164/6x46
44 6,7 51 22 18 6 56 Z164/6x56
23 6,7 30 29 24 10 36 Z164/10x36
33 6,7 40 29 24 10 46 Z164/10x46
43 6,7 50 29 24 10 56 Z164/10x56
63 6,7 70 29 24 10 76 Z164/10x76