Z165/Typ | Jednostki nacisku wstecznego | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z165/Typ

Cofacz płyt wypychaczy

Z165/Typ

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

max.H sw1 h1 a1 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Numer produktu Dane CAD
55 20 11 11,35 0,9 45 12 70 24 M12x1 M32x1,5 50 Z165/50
70 27 12 13,4 0,9 60 17 90 31 M16x1,5 M42x1,5 60 Z165/60
100 34 13 14,4 1 75 22 120 39 M20x1,5 M50x1,5 80 Z165/80