Z166/Typ | Jednostki nacisku wstecznego | Wyformowanie | Z | Katalogu produktu | HASCO Portal
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
Z166/Typ

Czop sprzęgła, Cofacz płyt wypychaczy

Z166/Typ

1.5919

Ceny oraz koszyk są widoczne po zalogowaniu.
Register

Wybór wariantów produktów

sw1 a1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Numer produktu Dane CAD
32 12 22,5 22 87,5 36 M12 16 50 Z166/50
46 14 25 25 109 50 M16 21 60 Z166/60
55 4,5 27 30 132 60 M20 28 80 Z166/80